Défauts 45 Interface bus de terrain

Défaut : 45.2 (2D02hex | 11522dec)

Description : Interface bus de terrain – Défaut

 

Réaction : À distance – Défaut standard

Cause

Action

Défaut sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 45.5 (2D05hex | 11525dec)

Description : Défaut d'ingénierie

 

Réaction : À distance – Avertissement

Cause

Action

L'ingénierie via l'interface bus de terrain ne fonctionne que partiellement ou ne fonctionne plus du tout.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– Vérifier la charge réseau dans le réseau de communication.

– Fermer les liaisons d'ingénierie ouvertes en parallèle non nécessaires (p. ex. accès aux paramètres par commandes d'appareils EDGE, outils de gestion des produits actifs scanner réseau, etc.).

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 45.6 (2D06hex | 11526dec)

Description : Échange de données process perturbé

 

Réaction : À distance – Défaut standard

Cause

Action

L'interface bus de terrain a reconnu que l'échange des données process est perturbé en interne.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 45.8 (2D08hex | 11528dec)

Description : Paramètres non valides

 

Réaction : À distance – Avertissement

Cause

Action

L'interface bus de terrain a détecté des paramètres d'adresse non valides. Les paramètres non valides ont été automatiquement remplacés par des paramètres standards.

– Vérifier les paramètres d'adresse IP.

– Vérifier l'adresse MAC.

– Vérifier le nom d'appareil PROFINET.

Défaut : 45.9 (2D09hex | 11529dec)

Description : Avertissement

 

Réaction : À distance – Avertissement

Cause

Action

Le variateur a détecté un défaut non critique sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain.

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 45.10 (2D0Ahex | 11530dec)

Description : Statistiques port – Valeur de seuil Rx dépassée

 

Réaction : À distance – Avertissement

Cause

Action

Le contrôle des statistiques de port a montré que le nombre de trames erronées a dépassé la valeur de seuil Rx (Ethernet-Errors).

– Vérifier le réseau.

– Vérifier le câblage du réseau.

– Vérifier que l'installation est conforme à la CEM.

Défaut : 45.11 (2D0Bhex | 11531dec)

Description : Statistiques port – Valeur de seuil Tx dépassée

 

Réaction : À distance – Avertissement

Cause

Action

Le contrôle des statistiques de port a montré que le nombre de trames erronées a dépassé la valeur de seuil Tx (Ethernet-Errors).

– Vérifier le réseau.

– Vérifier le câblage du réseau.

– Vérifier que l'installation est conforme à la CEM.

Défaut : 45.12 (2D0Chex | 11532dec)

Description : Conflit d'adresses

 

Réaction : À distance – Défaut standard

Cause

Action

Un ou plusieurs participants raccordés au bus de terrain a/ont la même adresse de communication que l'appareil.

Pour chaque participant du bus de terrain, régler une adresse unique dans le système.