Étude et configuration de l'alimentation 24 V

Vérifier si le courant disponible de l'alimentation à découpage 24 V utilisée est suffisante pour couvrir le besoin total en courant de tous les consommateurs.

  1. Additionner le besoin en courant typique de tous les consommateurs selon le tableau suivant.

Consommateur

Besoin en courant en mA

1

Besoins de base

 

 

Tailles 2 / 2E

450

Taille 3

500

Taille 3E

550

2

Besoin en fonction de l'exécution de l'appareil

DSI...

–

DFC..

100

3

Option E/S

 

CID21A (/ODA)

20

CIO21A (/OAA)

60

4

Sous-fonction de sécurité
ou option codeur

STO

–

STO et CES..

35

CS..A

180

5

Ventilateur externeUniquement pour les produits avec des courants nominaux de sortie 46 A à 62 A. Pour les produits avec un courant nominal de sortie de 32 A, le ventilateur externe est présent en fonction de l'étude et configuration.

300

6

Option plage de température élargie /C.2

60

7

Console CBG..

50

8

Périphériques raccordés (codeur, capteurs)

500 mA max. par connecteur M23

9

Périphériques de sécurité raccordés

180 mA max par M12

10

Sorties digitales (DO)

50 mA max par sortie

11

Sorties digitales de sécurité (F-DO)

150 mA max par sortie

12

Frein 24 V raccordé

En fonction de l'exécution du moteur

  1. Comparer le besoin en courant total de tous les consommateurs avec le courant disponible de l'alimentation à découpage 24 V interne.

Étage de puissance

Courant disponible via une alimentation à découpage interne dans A

Aucune alimentation à découpage interne

MPI90..

–

Alimentation à découpage 80 W

MPI91..

3.3

Alimentation à découpage 180 W

MPI92..

6.6

Si le besoin en courant total de tous les consommateurs est supérieur au courant disponible de l'alimentation à découpage 24 V interne, alimenter l'unité d'entraînement en 24 V par l'externe. L'alimentation en 24 V est toujours possible par l'externe. Si une tension de sauvegarde 24 V est appliquée, SEW-EURODRIVE recommande l'exécution d'appareil sans module d'alimentation à découpage 24 V interne (MPI90A..).

En cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation à découpage 24 V interne et d'un raccordement externe simultané 24 V et 400 V, tenir compte du fait que le courant auxiliaire de l'alimentation 24 V externe ne prend généralement la pleine charge qu'à 26 V. Entre 24 V et 26 V, les deux sources 24 V fonctionnent à charge partielle en fonction de la charge. Si aucune alimentation 400 V n'est raccordée à un appareil équipé d'une alimentation à découpage 24 V interne, l'alimentation 24 V externe est entièrement chargée.