Affectation des broches du connecteur

Référence

Fonction

Contact M23

Contact M12

Emplacement M12

18255477
15255485

DI01 / DI07 / DI10

1

4

1

DI02 / DO08 / DI11

2

2

1

DI03 / DO02 / DI12

3

4

2

DI04 / DO03 / DI13

4

2

2

DI05 / DI24V / DO10

5

4

3

DI06 / DOR-C / DO11

6

2

3

DO00 / DOR-NO / DO12

7

4

4

DO01 / DOR-NC / DO13

8

2

4

GND

9

3

1 / 2 / 3 / 4

GND

10

–

–

24 V

11

1

1 / 2 / 3 / 4

FE

12

5

1 / 2 / 3 / 4

13309269
13309277
13309285
13309293
13309307

DI01 / DI07 / DI10

1

4

1

DI02 / DO08 / DI11

2

4

2

DI03 / DO02 / DI12

3

4

3

DI04 / DO03 / DI13

4

4

4

DI05 / DI24V / DO10

5

4

5

DI06 / DOR-C / DO11

6

4

6

DO00 / DOR-NO / DO12

7

4

7

DO01 / DOR-NC / DO13

8

4

8

GND

9

3

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

GND

10

–

–

24 V

11

1

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

FE

12

5

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8