Câbles inverseurs de phase

REMARQUE

Attention : en cas d'utilisation d'un codeur, un câble inverseur pour signal codeur est nécessaire en plus du câble inverseur de phase. Plus d'informations concernant les câbles inverseurs pour signal codeur figurent dans la description du raccordement codeur.

Câbles de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE/UL :

28183592

LEONI LEHC® 005272

Variable

4 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, bague de détrompage : brun, femelle