28183908
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |
|---|---|
Type de pose du câble | Référence |
| 28183908 |
Confection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité de câble libre du moteur | Raccordement moteur en fonction de la commande de frein | Connecteur préconfectionné | |||||
Sans | Freins à trois conducteurs (p. ex. frein | Freins à deux conducteurs (p. ex. frein |
| ||||
Couleur / | Marquage | Confection | Description | Signal | Contact | ||
Vert-jaune | - | Non confectionné | Raccordement conducteur de protection | PE | PE | ||
Violet | - | Connecteur coaxial | Raccordement MOVILINK® DDI | DDI | 1 | ||
Jaune | A | Non confectionné | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | Frein- | Frein A | A |
Orange | B | Non confectionné | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | Frein 15 (bleu) | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | Frein B | B |
Rose | C | Non confectionné | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | Frein 13 (rouge) | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | Frein C | C |
Violet | D | Non confectionné | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | Frein 14 (blanc) | Frein+ | Frein D | D |