Barrette à bornes X1 du boîtier de raccordement PZM23A..

L'illustration suivante montre les raccordements du boîtier PZM23A.. .

Barrette à bornes X1 (entrée de puissance bornier)

n°

Nom

Fonction

[1]

VO24

Sortie DC 24 V

[2]

DGND

Réservé

[3]

+24V_C

Alimentation DC 24 V pour le raccordement et le chaînage de liaison

[4]

0V24_C

Potentiel de référence 0V24 pour alimentation 24 V et sortie 24 V

[5]

HT1

Borne auxiliaire pour plages de tension supplémentaires
(sans fonction interne)

[6]

HT2

Borne auxiliaire pour plages de tension supplémentaires
(sans fonction interne)

[7]

L1

Réseau, phase L1

[8]

L2

Réseau, phase L2

[9]

L3

Réseau, phase L3

[10]

PE

Raccordement conducteur de protection