Description
L'alimentation 24 V des composants internes peut s'effectuer au choix via l'appareil ou via une tension de sauvegarde 24 V externe.
Pour l'alimentation 24 V via l'appareil, un module d'alimentation à découpage 24 V interne est nécessaire (étage de puissance : MPI91A.. et MPI92A..). Si une tension de sauvegarde 24 V externe est appliquée, SEW-EURODRIVE recommande l'exécution d'appareil sans module d'alimentation à découpage 24 V interne (MPI90A..).
En cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation 24 V interne et d'un raccordement externe simultané 24 V et 400 V, tenir compte du fait que le courant auxiliaire de l'alimentation 24 V externe ne prend généralement la pleine charge qu'à 26 V. Entre 24 V et 26 V, les deux sources de 24 V fonctionnent à charge partielle en fonction de la charge. Si aucune alimentation 400 V n'est raccordée à un appareil équipé d'une alimentation à découpage 24 V interne, l'alimentation 24 V externe est entièrement chargée.