Section de câble 4 mm2

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE/UL :

28183541

LEONI LEHC® 005777

Variable

4 × 4.0 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40, mâle

 

M23, femelle

CE/UL :

28183568

LEONI LEHC® 005771

Variable

4 × 4.0 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40, mâle

 

M23, femelle