Défauts 70 Système de freinage de sécurité
Défaut : 70.1 (4601hex | 17921dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Pas de signal de libération. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Suppression du signal de libération pendant l'exécution du test de freinage de sécurité | S'assurer que le signal de libération est actif durant le test de freinage de sécurité. | |
Défaut : 70.2 (4602hex | 17922dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Retombée du frein demandée. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Retombée du frein demandée par l'appareil de base pendant l'exécution du test de freinage de sécurité | S'assurer qu'aucune fonction d'entraînement n'a été commandée ou que l'axe est en état de défaut. | |
Défaut : 70.3 (4603hex | 17923dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Sous-fonction de sécurité activée. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Activation d'une instance des sous-fonctions de sécurité STO, SOS, SSx, SSR, SLI ou SLP pendant l'exécution du test de freinage de sécurité | S'assurer qu'aucune sous-fonction de sécurité n'est activée (seules SLS et SSM sont admissibles) pendant le test de freinage. | |
Défaut : 70.4 (4604hex | 17924dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Tolérance de couple de charge dépassée. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le couple de charge mesuré est en dehors de la tolérance paramétrée. | S'assurer que le couple de charge ne diffère que de la valeur de tolérance paramétrée. | |
Défaut : 70.5 (4605hex | 17925dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Couple test non atteint. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le couple test paramétré n'a pas été mis à disposition par l'appareil de base. | – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de l'appareil. – S'assurer que l'appareil dispose de la puissance suffisante pour le couple test. | |
Défaut : 70.6 (4606hex | 17926dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Limite haute plage de test dépassée. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Limite haute de la plage de test paramétrée dépassée pendant l'exécution du test de freinage de sécurité. | – Paramétrer une plage de test suffisamment grande (distance de test > distance de dégagement). – Paramétrer correctement le sens de test. – S'assurer que les mouvements peuvent être effectués et que l'installation ne glisse pas. | |
Défaut : 70.7 (4607hex | 17927dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Limite basse plage de test dépassée. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Limite basse de la plage de test paramétrée dépassée pendant l'exécution du test de freinage de sécurité. | – Paramétrer une plage de test suffisamment grande (distance de test > distance de dégagement). – Paramétrer correctement le sens de test. – S'assurer que les mouvements peuvent être effectués et que l'installation ne glisse pas. | |
Défaut : 70.9 (4609hex | 17929dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Paramètre "Tolérance distance positionnement" dépassée. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
La distance de dégagement mesurée diffère de plus de la valeur du paramètre "Tolérance distance positionnement" de la distance de dégagement paramétrée. | – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de l'appareil. – Vérifier et augmenter si nécessaire la valeur du paramètre "Tolérance distance positionnement". – S'assurer que l'appareil dispose de la puissance suffisante pour le couple test. | |
Défaut : 70.10 (460Ahex | 17930dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Défaut dans le bloc fonction Test de freinage de sécurité. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le bloc fonction Test de freinage de sécurité dans l'appareil de base a fourni une valeur inattendue. L'appareil ne peut pas atteindre les couples de charge ou les trajectoires paramétrés ou ne peut pas maintenir la position. | Ne pas activer de bloc fonction Test de freinage de sécurité de priorité supérieure dans l'appareil de base pendant l'exécution du test de freinage de sécurité. | |
Défaut : 70.11 (460Bhex | 17931dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Time out communication avec l'appareil de base. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
La communication avec l'appareil de base a été perturbée. | – Répéter le test. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 70.12 (460Chex | 17932dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Sous-fonction de sécurité SBC paramétrée sur aucune sortie digitale de sécurité F-DO. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Le pilotage du frein n'a été paramétré sur aucune sortie digitale de sécurité F-DO. | – Vérifier le paramétrage de la carte de sécurité. – Activer la fonction de sécurité d'entraînement SBC sur une des sorties digitales de sécurité F-DO. – Raccorder le redresseur de frein sur le même canal de sortie F-DO (p. ex. fonction de sécurité d'entraînement SBM). | |
Défaut : 70.13 (460Dhex | 17933dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Tolérance de position à l'arrêt dépassée. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Mouvement autorisé maximal à l'arrêt dépassé. Le frein ne tient plus la charge ou l'appareil n'est pas en mesure de tenir la charge. | – Vérifier et si nécessaire, corriger la tolérance de position. – S'assurer que l'appareil fournit le couple de freinage nécessaire. | |
Défaut : 70.14 (460Ehex | 17934dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Vitesse après positionnement supérieure à la vitesse minimale | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Vitesse supérieure à la vitesse minimale paramétrée à la fin de la phase de positionnement de dégagement | – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de l'appareil. – S'assurer que l'appareil n'est pas en surcharge. | |
Défaut : 70.15 (460Fhex | 17935dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Vitesse actuelle supérieure à la vitesse minimale après activation du bloc fonction Test de freinage de sécurité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Détection d'une vitesse supérieure à la vitesse minimale paramétrée après émission du signal "Prêt" par l'appareil de base (entraînement à l'arrêt). | Vérifier et si nécessaire, corriger la vitesse minimale. | |
Défaut : 70.16 (4610hex | 17936dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Mauvais sens d'action du couple. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Pour l'étape de test actuelle, le couple spécifié par l'appareil de base a le mauvais sens d'action. | – Vérifier et si nécessaire, corriger le paramétrage de l'appareil. – S'assurer que l'inversion du sens de rotation est correcte. | |
Défaut : 70.17 (4611hex | 17937dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Reparamétrage de l'appareil. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
La carte de sécurité a été reparamétrée par l'outil Assist CS.. durant l'exécution du test de freinage de sécurité. | – Acquitter le défaut. – Refaire un test de freinage de sécurité. – Ne pas paramétrer la carte de sécurité pendant le test de freinage de sécurité. | |
Défaut : 70.18 (4612hex | 17938dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Acquittement de défaut. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Acquittement d'un défaut pendant l'exécution du test de freinage de sécurité | Désactiver le test de freinage de sécurité avant d'acquitter le défaut. | |
Défaut : 70.19 (4613hex | 17939dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. La fonction de sécurité d'entraînement signale un dépassement de valeur limite. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Limite non conforme signalée par une fonction de sécurité d'entraînement (p. ex. SLS) active en parallèle pendant l'exécution du test de freinage de sécurité. | – À partir de l'historique des défauts, vérifier quelle fonction de sécurité d'entraînement a signalé la limite non conforme. – Effectuer les actions pour la suppression des défauts, conformément à la description des défauts. | |
Défaut : 70.20 (4614hex | 17940dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Défaut sur la carte de sécurité. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Détection d'un défaut par la carte de sécurité pendant l'exécution du test de freinage de sécurité | – À partir de l'historique des défauts, vérifier quels défauts apparaissent en parallèle. – Effectuer les actions pour la suppression des défauts, conformément à la description des défauts. | |
Défaut : 70.22 (4616hex | 17942dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Pas de mesures lors du contrôle du couple de charge. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Pendant l'exécution du contrôle du couple de charge, aucun couple de charge n'a été mesuré ou trop de valeurs ont pu être mesurées. | – Désactiver le contrôle du couple de charge. Paramétrer le couple de charge pour les applications horizontales sur 0. – Allonger la durée de test. | |
Défaut : 70.23 (4617hex | 17943dec) Description : Interruption test de freinage de sécurité. Pas de valeurs de mesure. | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Aucun couple de freinage mesuré ou pas assez de valeurs mesurées pendant l'exécution du test de freinage de sécurité | – Allonger la durée de test. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil et le renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 70.24 (4618hex | 17944dec) Description : Firmware variateur pas compatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Avertissement | |
Cause | Action | |
Les paramètres "Durée d'augmentation du couple" et "Durée de réduction du couple" ne sont pris en charge qu'à partir de la version de firmware variateur 6.00. | – Régler la valeur "0" pour les deux paramètres. – Effectuer une mise à jour du firmware. | |