Défauts 20 Surveillance de l'appareil
Défaut : 20.3 (1403hex | 5123dec) Description : Carte de sécurité sous-tension DC 24 V | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Détection d'une sous-tension de la tension d'alimentation DC 24 V | – Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.4 (1404hex | 5124dec) Description : Carte de sécurité surtension DC 24 V | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Détection d'une surtension de la tension d'alimentation DC 24 V | – Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V. – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.5 (1405hex | 5125dec) Description : Carte de sécurité protection contre la surtension DC 24 V | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Défaut dans le circuit de protection contre les surtensions | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.6 (1406hex | 5126dec) Description : Carte de sécurité protection contre les courts-circuits DC 24 V | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Défaut dans le circuit de protection contre les courts-circuits | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.12 (140Chex | 5132dec) Description : Défaut de température carte de sécurité | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
La température mesurée est en dehors de la plage de valeurs spécifiée. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.13 (140Dhex | 5133dec) Description : Carte de sécurité sous-tension DC 3.3 V | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Détection d'une sous-tension de la tension d'alimentation DC 3.3 V | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.14 (140Ehex | 5134dec) Description : Carte de sécurité surtension DC 3,3 V | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Détection d'une surtension de la tension d'alimentation DC 3.3 V | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.15 (140Fhex | 5135dec) Description : Carte de sécurité tension d'alimentation codeur DC 12 V | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
La valeur limite haute ou la valeur limite basse de la tension d'alimentation du codeur DC 12 V a été dépassée. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.16 (1410hex | 5136dec) Description : Carte de sécurité tension d'alimentation codeur DC 24 V | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut codeur | |
Cause | Action | |
La valeur limite haute ou la valeur limite basse de la tension d'alimentation du codeur DC 24 V a été dépassée. | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.17 (1411hex | 5137dec) Description : Sous-tension tension de référence codeur | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Détection d'une sous-tension de la tension de référence codeur | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.18 (1412hex | 5138dec) Description : Surtension tension de référence codeur | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Détection d'une surtension de la tension de référence codeur | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.19 (1413hex | 5139dec) Description : Carte de sécurité sous-tension de la tension de référence | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Détection d'une sous-tension de la tension de référence | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 20.20 (1414hex | 5140dec) Description : Carte de sécurité surtension de la tension de référence | ||
|---|---|---|
| Réaction : FS – Défaut système | |
Cause | Action | |
Détection d'une surtension de la tension de référence | – Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. – En cas de répétition du défaut, remplacer la carte de sécurité et la renvoyer à SEW-EURODRIVE en indiquant le numéro du défaut. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |