Dispositions en cas de remplacement d'appareil

AVERTISSEMENT

L'insertion incorrecte de la clé de sécurité entraîne un paramétrage non conforme de l'option de sécurité.
Blessures graves ou mortelles.
- S'assurer que la clé de sécurité correspondant à l'application est insérée dans la position correcte.
- Dans les applications de sécurité, seuls les appareils avec option de sécurité MOVISAFE® CS..A identifiés par le logo FS pour sécurité fonctionnelle doivent être utilisés. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Composition de l'appareil" > "Marquages" > "Description du logo FS".
- Dans les applications de sécurité, seul le remplacement d'un appareil par un appareil portant le même logo FS et une plaque signalétique identique est autorisé.