ELSM®
Le mode de régulation ELSM® permet aux moteurs synchrones à aimants permanents de fonctionner sans codeur.
Dans la mesure où aucun système codeur n'est utilisé pour le guidage du moteur en mode de régulation ELSM®, des restrictions spécifiques au mode de régulation apparaissent par rapport au fonctionnement en mode de régulation CFC avec codeur moteur. Jusqu'à une vitesse de transition, le mode de régulation ELSM® fonctionne uniquement en mode piloté dans la variation de vitesse. Au-dessus de la vitesse de transition, le mode de régulation ELSM® fonctionne en mode régulé, comparable au mode de régulation CFC avec résolveur.
Informations complémentaires