Raccordement des câbles avec extrémité libre

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Référence

Type de pose du câble

Référence

28143884, 28143892

28143868, 28143876

Confection

Extrémité de câble libre du moteur

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Connecteur préconfectionné

Sans
frein

Freins à trois conducteurs
AC 110 – 500 V

Freins à deux conducteurs
DC 24 V

(freins BE / BZ)

(freins BK / BP)

Couleur /
Section de conducteur

Marquage

Confection

Description

Signal

Contact

Noir
6.0 mm2
10 mm2

U/L1

Non confectionné

Raccordement moteur, phase U

U

U

Noir
6.0 mm2
10 mm2

V/L2

Non confectionné

Raccordement moteur, phase V

V

V

Noir
6.0 mm2 10 mm2

W/L3

Non confectionné

Raccordement moteur, phase W

W

W

Vert-jaune
6.0 mm2 10 mm2

-

Non confectionné

Raccordement conducteur de protection

PE

PE

Violet
Câble coaxial

-

Connecteur coaxial

Raccordement MOVILINK® DDI

DDI

1

Jaune
1.5 mm2

A

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein-

Frein A

1

Orange
1.5 mm2

B

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein 15 (bleu)

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein B

+

Rose
1.5 mm2

C

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein 13 (rouge)

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein C

N

Violet
1.5 mm2

D

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement.

Frein 14 (blanc)

Frein+

Frein D

2