Valeurs caractéristiques de sécurité
Les valeurs caractéristiques de sécurité s'appliquent à toutes les tailles du module de freinage de sécurité SBM.
| Valeurs caractéristiques selon EN ISO 13849‑1 |
|---|---|
Classification | PL d |
Structure système | Catégorie 3 |
Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHd) | 0 (exclusion de défaut) |
Mission time / Durée d'utilisation | 20 ans |
État de sécurité | L'alimentation du frein en énergie électrique est interrompue. |
Sous-fonction de sécurité | Coupure de sécurité de l'alimentation en énergie du frein |