Temps de réaction jusqu'à la retombée du frein

Le temps de réaction jusqu'à la retombée du frein via l'entrée digitale DB00 ou l'entrée digitale de sécurité SBC résulte de la somme des durées suivantes.

  • Temps de réaction du module de freinage
  • Temps de réaction du frein

Temps de réaction module de freinage

Temps de réaction du frein

Durée de coupure de la tension DC 24 V sur l'entrée digitale DB00 ou l'entrée digitale de sécurité SBC jusqu'à la coupure de la tension de frein

≤ 10 ms

  • Freins SEW avec système à deux bobines (technologie à trois conducteurs)
    • Pour déterminer la distance de freinage en cas de pilotage fonctionnel, il est possible d'utiliser les temps de commutation du frein t2,II pour coupure côté courant continu et côté courant alternatif (AC/DC).
    • Pour l'évaluation du système complet, utiliser le temps de retombée du frein t2,I pour coupure côté courant alternatif (AC) afin de déterminer la distance de freinage en cas de pilotage de sécurité via SBC.
  • Les temps de commutation sont indiqués dans la documentation concernant le frein.
  • Freins avec système à une bobine (technologie à deux conducteurs)
  • Utiliser le temps de retombée du frein indiqué dans la documentation relative au frein.