Sortie frein

SBM I-230-120-00

SBM I-400-120-00

SBM I-460-120-00

Tension de sortie nominale UN (plage nominale)

(raccordement frein broche 13/15)

AC 230 V / DC 94 V

(DC 90 V – 98 V)

AC 400 V / DC 165 V

(DC 158 V – 170 V)

AC 460 V / DC 188 V

(DC 181 V – 194 V)

Courant de sortie nominal IN

(raccordement frein broche 13/15)

DC 1.28 A

DC 0.73 A

DC 0.62 A

Courant d'appel IB

(raccordement frein broche 13/14)

En fonction du type de frein : de 4 à 8.5 fois le courant de maintien du frein

Courant de sortie minimal pour détection rupture de fil (IH et IB)

DC 40 mA

Coupure due à la surintensité

En mode parking (IH) : DC 2 A

Lors de l'accélération (IB) : DC 10 A

Puissance de sortie nominale PA

120 W

Pertes nominales PV

12 W

Longueur de liaison admissible

30 m