Configurer la fonction de surveillance

Pour configurer la fonction de surveillance "Commande de frein", les possibilités de réglages suivantes sont disponibles. Les réglages standards sont marqués en gras.

n°

Réglage

Description

[1]

Traiter le signal "SBC"

  • ON
  • En plus de la commande de frein DB00, la fonction de surveillance tient également compte de la sous-fonction de sécurité SBC de l'option de sécurité CS..A.
  • OFF
  • La fonction de surveillance ne tient pas compte de la sous-fonction de sécurité SBC de l'option de sécurité CS..A.

Remarque

Lors de la mise en œuvre de la sous-fonction de sécurité SBC de l'option de sécurité CS..A, régler l'option "Traiter le signal SBC" sur "Activé" pour que la surveillance fonctionne correctement.

Index : 8462.21, bit 0

  • 1 = ON
  • 0 = OFF

[2]

Commande de frein 1 / Module de freinage de sécurité 1

Commande de frein 1 – Type

  • SBM de taille 1

Index : 8462.2

  • Valeur 3 = SBM de taille 1

Commande de frein 1 – Délai de commutation

  • 50 ms

Réglage du temps de réaction entre le signal DB00/SBC de la commande de frein et le signal STATUS de SBM. La fonction de surveillance est ensuite active.

Index : 8462.3

Valeur = 50 – 500 ms

Commande de frein 1 – Réaction au défaut état

  • Sans réaction
  • La fonction de surveillance est désactivée.
  • Avertissement
  • S'il détecte un défaut, le variateur d'application passe en état "Avertissement" et émet un avertissement.
  • Arrêt application + verrouillage étage de puissance
  • S'il détecte un défaut, le variateur d'application passe en état "Arrêt application + verrouillage étage de puissance" et émet un message de défaut.

Index : 8462.4

  • 0 = Sans réaction
  • 1 = Avertissement
  • 2 = Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Commande de frein 1 – Réaction au défaut de cadence de démarrage

  • Sans réaction
  • La fonction de surveillance est désactivée.
  • Avertissement
  • S'il détecte un défaut, le variateur d'application passe en état "Avertissement" et émet un avertissement.
  • Arrêt application + verrouillage étage de puissance
  • S'il détecte un défaut, le variateur d'application passe en état "Arrêt application + verrouillage étage de puissance" et émet un message de défaut.

Index : 8462.5

  • 0 = Sans réaction
  • 1 = Avertissement
  • 2 = Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Commande de frein 1 – État

  • OFF
  • Le signal STATUS n'est pas appliqué au variateur d'application.
  • ON
  • Le signal STATUS est appliqué au variateur d'application.

Index : 8462.20, bit 0

  • 0 = OFF
  • 1 = ON

[3]

Commande de frein 2 / Module de freinage de sécurité 2

Commande de frein 2 – Type

  • SBM de taille 1

Index : 8462.12

  • Valeur 3 = SBM de taille 1

Commande de frein 2 – Délai de commutation

  • 50 ms

Réglage du temps de réaction entre le signal DB00/SBC de la commande de frein et le signal STATUS de SBM. La fonction de surveillance est ensuite active.

Index : 8462.13

Valeur = 50 – 500 ms

Commande de frein 2 – Réaction au défaut état

  • Sans réaction
  • La fonction de surveillance est désactivée.
  • Avertissement
  • S'il détecte un défaut, le variateur d'application passe en état "Avertissement" et émet un avertissement.
  • Arrêt application + verrouillage étage de puissance
  • S'il détecte un défaut, le variateur d'application passe en état "Arrêt application + verrouillage étage de puissance" et émet un message de défaut.

Index : 8462.14

  • 0 = Sans réaction
  • 1 = Avertissement
  • 2 = Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Commande de frein 2 – Réaction au défaut de cadence de démarrage

  • Sans réaction
  • La fonction de surveillance est désactivée.
  • Avertissement
  • S'il détecte un défaut, le variateur d'application passe en état "Avertissement" et émet un avertissement.
  • Arrêt application + verrouillage étage de puissance
  • S'il détecte un défaut, le variateur d'application passe en état "Arrêt application + verrouillage étage de puissance" et émet un message de défaut.

Index : 8462.15

  • 0 = Sans réaction
  • 1 = Avertissement
  • 2 = Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Commande de frein 2 – État

  • OFF
  • Le signal STATUS n'est pas appliqué au variateur d'application.
  • ON
  • Le signal STATUS est appliqué au variateur d'application.

Index : 8462.20, bit 1

  • 0 = OFF
  • 1 = ON