Test de freinage
Tenir compte des dépendances de firmware suivantes pour la fonction de surveillance "Commande de frein" intégrée dans le variateur de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C® en combinaison avec les fonctions "Test de freinage de sécurité SBT" ou "FCB 21 Test de freinage".
REMARQUE

Les autres tests de freinage ne sont pas compatibles avec la fonction de surveillance. Dans ce cas, utiliser le test de freinage SBT ou le bloc fonction FCB 21 ou désactiver la fonction de surveillance.
Test de freinage de sécurité SBT
- Variateur de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C® avec versions de firmware 9 à 12
- La fonction de surveillance "Commande de frein" est compatible avec le test de freinage de sécurité SBT configuré pour le test d'un frein.
- La fonction de surveillance "Commande de frein" n'est pas compatible avec le test de freinage de sécurité SBT configuré pour le test de deux freins.
- La fonction de surveillance "Commande de frein" est automatiquement désactivée en interne pendant toute la durée du test de freinage de sécurité SBT actif. La détection des défauts liés à l'état de commutation du signal STATUS n'est pas possible lors d'un test de freinage SBT actif.
- Variateur de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C® avec version de firmware ≥ 13
- La fonction de surveillance "Commande de frein" est compatible avec le test de freinage de sécurité SBT configuré pour le test d'un frein ou de deux freins.
- La fonction de surveillance "Commande de frein" est automatiquement désactivée en interne pendant toute la durée du test de freinage de sécurité SBT actif. La détection des défauts liés à l'état de commutation du signal STATUS n'est pas possible lors d'un test de freinage SBT actif.
FCB 21 Test de freinage
- Variateur de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C® avec versions de firmware 9 à 12
- La fonction de surveillance "Commande de frein" est compatible avec le test de freinage FCB 21 de sécurité, configuré pour le test d'un frein ou de deux freins.
- La fonction de surveillance "Commande de frein" est automatiquement désactivée en interne pendant toute la durée du test de freinage FCB 21 actif. La détection des défauts liés à l'état de commutation du signal STATUS n'est pas possible lors d'un test de freinage FCB 21 actif.
- Variateur de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C® avec version de firmware ≥ 13
- La fonction de surveillance "Commande de frein" est compatible avec le test de freinage FCB 21 de sécurité, configuré pour le test d'un frein ou de deux freins.
- La fonction de surveillance "Commande de frein" reste activée pendant le test de freinage FCB 21 actif. La détection des défauts liés à l'état de commutation du signal STATUS est possible lors d'un test de freinage FCB 21 actif.