Détection interne des défauts

Le module de freinage dispose d'une logique de détection des défauts. Il ne s'agit pas d'un autodiagnostic via le module de freinage. La détection de défaut vérifie si les états du module de freinage permettent la commutation du frein.

Les défauts suivants sont détectés.

Défaut

Cause possibles du défaut et mesures

Détection de défaut

Réaction au défaut

UZ < 80 V

  • Vérifier le raccordement UZ.
  • Vérifier la protection de UZ.

x

–

La charge en sortie du frein est inférieure au courant minimal.

  • Vérifier le raccordement du frein.
  • Vérifier la tension de raccordement et la consommation de courant du frein utilisé.

x

–

Surintensité au niveau de la sortie frein

  • Vérifier l'absence de court-circuit au niveau de la sortie frein.
  • Vérifier le raccordement de la bobine d'appel et de la bobine partielle.
  • Vérifier la tension de raccordement et la puissance du frein utilisé.

x

x

La tension est insuffisante au niveau de la sortie frein.

  • La tension de sortie est ≤ 27 % pendant l'accélération.
  • La tension de sortie est ≤ 71 % en mode parking.
  • Vérifier le raccordement UZ.
  • Vérifier le raccordement du frein.
  • Défaut interne de l'appareil

x

–