Temps de réaction en cas de dépassement de valeur limite avec réaction au défaut active

Le temps de réaction décrit le temps entre la détection du dépassement de la valeur limite et l'activation de l'état de sécurité (STO). Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.

Grandeur de calcul

Prescription pour le calcul du temps de réaction

SOS

T_ENC_POS_Combined + T_Sys

SSx-r

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys

SLS avec réaction au défaut paramétrable

  • STO

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. t3 (8706.11) + 1 ms

  • SS2-r

T_ENC_VEL + T_Sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. (8706.11)

SSM

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys

SSR avec réaction au défaut paramétrable

  • STO

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. t3 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. (8706.11)

SDI

T_ENC_POS_Combined + T_Sys

SLI

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys

Pour les systèmes dans lesquels un codeur est responsable de la position et un deuxième codeur est responsable de la vitesse, ce qui suit s'applique.

T_ENC_VEL_Combined + TENC_POS_Combined + T_Sys

SLA avec réaction au défaut paramétrable

  • STO

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. t3 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + temporisation SSx-r t2 (8706.9) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-r t3Avec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. (8706.11)

SLP

  • Avec rampe

T_ENC_VEL_COMBINED + T_ENC_POS_COMBINED + T_Sys

  • Sans rampe

T_ENC_POS_COMBINED + T_Sys