Codification

La codification MOVISAFE® CS..A indique les données suivantes.

CS..A

Option de sécurité MOVISAFE® CS..A

CS

Série

C

Option système d'automatisation modulaire MOVI-C®

S

Sécurité fonctionnelle

x

Fonction

A

Advanced : fonctions de mouvement et de positionnement avec un codeur de sécurité

B

Basic : fonctions d'arrêt sans codeur

L

Light : fonctions de mouvement avec le codeur EI7C FS

S

Standard : fonctions de mouvement avec un codeur de sécurité

x

Variante matérielle

1

MOVITRAC® advanced

2

MOVIPRO® technology sans deuxième codeur, MOVIDRIVE® modular / system / technology sans deuxième codeur

3

MOVIPRO® technology avec deuxième codeur, MOVIDRIVE® modular / system / technology avec deuxième codeur

5

Couvercle électronique de l'appareil de base (électronique décentralisée MOVI‑C®)

6

MOVIDYN®

7

MOVIONE®

1, 2

Variante

A

Version technologique