Capteurs avec contact (bicanaux)

Le raccordement d'un capteur bicanal avec contact est réalisé via les alimentations capteur F-SS0 et F-SS1. Respecter l'affectation précise des entrées digitales de sécurité (F-DI..) en fonction de l'alimentation des capteurs F-SS0 et F‑SS1.

Réglages dans l'outil de paramétrage Assist CS..

  • Sélectionner le mode de branchement bicanal.
  • Activer ou désactiver le diagnostic de liaison et l'alimentation par signal pulsé, selon les exigences de sécurité.

L'illustration suivante montre l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A avec capteurs bicanaux avec contact dans les variantes de branchement "à signaux complémentaires" et "à signaux équivalents".

[1]

Capteur bicanal avec contact en variante de branchement à signaux complémentaires

[2]

Capteur bicanal avec contact en variante de branchement à signaux équivalents

Exploitation avec diagnostic de liaison activé

Les défauts suivants sont détectés.

  • Court-circuit transversal entre chaque liaison d'entrée digitale F-DI.. et une tension d'alimentation 24 V
  • Court-circuit transversal entre une liaison d'entrée digitale F-DIx et une autre liaison d'entrée digitale DIy affectée à une autre alimentation capteur si au moins le contact correspondant de l'autre entrée digitale F-DIy est fermé.
  • Court-circuit transversal entre une liaison d'entrée digitale F-DI.. et une liaison d'alimentation capteur qui n'est pas affectée à l'entrée F-DI.. .
  • Court-circuit transversal entre une liaison d'alimentation capteur F-SS.. et une tension d'alimentation 24 V si l'entrée digitale F-DI.. de l'alimentation capteur est affectée et si le contact correspondant à l'entrée F-DI.. est fermé.
  • Court-circuit transversal entre les liaisons d'alimentation capteur F-SS. si le contact correspondant à l'entrée digitale F-DI.. est fermé.

Fonctionnement sans diagnostic de liaison

En cas d'utilisation d'un capteur bicanal à commutation complémentaire, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A peut détecter un court-circuit transversal entre les deux entrées digitales d'une paire d'entrées.

AVERTISSEMENT

L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A ne détecte pas de court-circuit entre une alimentation capteur F‑SS.. et une entrée digitale de sécurité F-DI.. (pontage du capteur).
Blessures graves ou mortelles.
  • S'assurer qu'un court-circuit entre l'alimentation capteur F‑SS.. et une entrée digitale de sécurité F-DI.. est exclu.

AVERTISSEMENT

Lorsque le diagnostic de liaison est désactivé et en cas d'utilisation d'un capteur bicanal à commutation équivalente, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A ne détecte pas les courts-circuits transversaux dans le câblage.
Blessures graves ou mortelles.
  • S'assurer que tout risque de court-circuit transversal au niveau des entrées digitales de sécurité F-DI.. est exclu.

REMARQUE

En variante de branchement à signaux complémentaires, veiller à ce que le contact à ouverture soit raccordé à l'alimentation capteur F-SS0.