Exigences pour les codeurs à code-barres

Si la bande codée utilisée présente des sauts de position, les restrictions suivantes s'appliquent.

  • Le codeur à code-barres est utilisé pour la génération de la valeur process "Position".
  • En cas de saut de position, les sous-fonctions de sécurité SOS, SS2, SDI, SLI, SLP et SCA ne peuvent pas être utilisées.
  • Le lecteur de code-barres est utilisé pour la génération de la valeur process "Vitesse".
  • En cas de sauts de position, la vitesse calculée est erronée et peut entraîner des déclenchements intempestifs des sous-fonctions de sécurité ou un défaut critique.
  • Position de sécurité
  • La position de base ou la position absolue du codeur devrait être utilisée.
  • Vitesse de sécurité
  • La vitesse de sécurité n'est pas correcte en cas de sauts de position. La grandeur de la plage dépend de la durée de filtrage vitesse et de la vitesse maximale possible.