Section de câble admissible des bornes
Tenir compte des sections de câble admissibles lors des travaux d'installation.
Barrette à bornes X1 (entrée de puissance bornier) | Section de raccordement | Longueur de dénudage | ||
|---|---|---|---|---|
Borne | Contact | Fonction | ||
X1
| VO24 | Sortie DC 24 V | 0.2 – 6 mm2 | 12 mm |
DGND | Non affecté | |||
+24V_C | Entrée DC 24 V | |||
0V24_C | Potentiel de référence 0V24 – Entrée | |||
HT1 | Borne auxiliaire pour plages de tension supplémentaires (sans fonction interne) | |||
HT2 | Borne auxiliaire pour plages de tension supplémentaires (sans fonction interne) | |||
L1 | Raccordement réseau, phase 1 | 0.2 – 10 mm2 | 18 mm | |
L2 | Raccordement réseau, phase 2 | |||
L3 | Raccordement réseau, phase 3 | |||
Barrette à bornes X1 (entrée de puissance bornier) | Section de raccordement | Longueur de dénudage | ||
|---|---|---|---|---|
Borne | Nom | Fonction | ||
X1 | VO24 | Sortie DC 24 V | 0.2 – 6 mm2 | 12 mm |
DGND | Non affecté | |||
+24V_C | Entrée DC 24 V | |||
0V24_C | Potentiel de référence 0V24 – Entrée | |||
HT1 | Borne auxiliaire pour plages de tension supplémentaires (sans fonction interne) | |||
HT2 | Borne auxiliaire pour plages de tension supplémentaires (sans fonction interne) | |||
L1 | Raccordement réseau, phase 1 | 10 – 35 mm2 | 18 mm | |
L2 | Raccordement réseau, phase 2 | |||
L3 | Raccordement réseau, phase 3 | |||