Défauts 18 Défaut logiciel

Défaut : 18.4 (1204hex | 4612dec)

Description : Système de tâches – Défaut

 

Réaction : À distance – Avertissement

Cause

Action

Défaut lors du traitement du système de tâches interne

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.7 (1207hex | 4615dec)

Description : Défaut logiciel critique

 

Réaction : À distance – Défaut critique

Cause

Action

Défaut logiciel critique

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 18.8 (1208hex | 4616dec)

Description : Code défaut non valide

 

Réaction : À distance – Défaut critique

Cause

Action

Demande d'un code de défaut non valide

– Procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.