Utilisation de la documentation
La présente documentation est la notice d'exploitation originale.
Cette documentation se rapporte exclusivement aux systèmes de stockage d'énergie version V6. Consulter les informations figurant sur la plaque signalétique du système de stockage d'énergie pour voir si cela s'applique à l'appareil. C'est le cas si la mention "V6" est indiquée en haut à droite de la plaque signalétique.
Cette documentation est un élément à part entière du produit. La documentation s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des travaux sur ce produit.
S'assurer que la documentation est accessible dans des conditions de parfaite lisibilité. S'assurer que les responsables de l'installation et de son exploitation ainsi que les personnes travaillant sur le produit sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris la documentation. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.