Uso de la documentación

La presente documentación son las instrucciones de funcionamiento originales.

Esta documentación se refiere exclusivamente a los sistemas acumuladores de energía con versión V6. Compruebe si es aplicable a su unidad a partir de las indicaciones localizadas en la placa de características de su sistema acumulador de energía. Es aplicable si figura "V6" en la parte superior derecha de la placa de características.

Esta documentación forma parte del producto. La documentación está destinada a todas aquellas personas que realizan trabajos en el producto.

Conserve la documentación en un estado legible. Cerciórese de que los responsables de la instalación y de su funcionamiento, así como las personas que trabajan en el producto bajo responsabilidad propia, han leído y entendido completamente la documentación. En caso de dudas o necesidad de más información, diríjase a SEW‑EURODRIVE.