危险品分类
所有MOVI‑DPS®蓄能器单元EKS...A-...350M...SP..-00属于危险品类别UN3499,符合特殊规定361的要求。
所有MOVI‑DPS®蓄能器单元EKS...A‑...025M...SP..‑00和EKS...A‑...100M...SP..‑00不属于任何危险品类别。
因此,所有SEW‑EURODRIVE的MOVI‑DPS®蓄能器单元均可运输,无需按照联合国分类标准标注为危险品,也无需遵守相关运输规定。
重要提示:请遵守本国针对该法规(联合国《关于危险货物运输的建议书规章范本》)制定的相应规范。