Clasificación como mercancía peligrosa
Todas las unidades de acumulación MOVI‑DPS® EKS...A-...350M...SP..-00 se clasifican dentro de la clase de mercancías peligrosas UN3499. Cumplen los requisitos de la disposición especial 361.
Ninguna de las unidades de acumulación MOVI‑DPS® EKS...A‑...025M...SP..‑00 o EKS...A‑...100M...SP..‑00 se clasifica dentro de alguna clase de mercancías peligrosas.
Por ello, puede transportar todas las unidades de acumulación MOVI‑DPS® sin necesidad de etiquetarlas como mercancía peligrosa conforme a la clasificación de la ONU y sin tener que cumplir con normativas específicas de transporte.
Importante: Tenga en cuenta la legislación nacional aplicable a este marco normativo (reglamentaciones modelo de la ONU).