应用限制
产品可在以下边界条件中在海拔1000 m到最高海拔4000 m的环境中正常使用:
- 根据相应产品手册中“技术数据”一章的说明,对额定输出电流和/或电源电压的降低加以考虑。
- 自海拔2000 m起,电气间隙和漏电距离只能达到EN 60664中的过压类别II。海拔高度为2000 m以上时,必须为整个设备采取限制性措施,将电源端的过压从类别III降至类别II。
- 如有安全电隔离要求,则自海拔2000 m起必须在产品外进行安全电隔离。
更多的信息
产品可在以下边界条件中在海拔1000 m到最高海拔4000 m的环境中正常使用: