Transporte

No ato do recebimento, inspecionar a carga para averiguar se há danos causados pelo transporte. Informar danos causados pelo transporte imediatamente à empresa transportadora. Se o produto estiver danificado, nenhum tipo de montagem, instalação ou colocação em operação pode ser realizado.

Observar as seguintes informações ao realizar o transporte:

  • Certificar-se que de que produto não esteja sujeito a impactos mecânicos.
  • Durante o transporte, posicionar o produto apenas sobre a aleta de refrigeração ou sobre um lado sem conectores.
  • Se estiverem disponíveis, utilizar sempre todos os pontos de fixação. Os pontos de fixação são projetados somente para o peso do produto. Morte ou ferimento grave. Não colocar nenhuma carga adicional.

Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.

Observar as informações sobre as condições climáticas especificadas no capítulo Dados técnicos da documentação.

Garantir que as unidades armazenadoras estejam descarregadas antes do transporte.

Garantir que as unidades armazenadoras estejam em curto-circuito antes do transporte.