Transport
À réception du matériel, vérifier immédiatement s'il n'a pas été endommagé durant le transport. Le cas échéant, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur. Le montage, l'installation et la mise en service sont interdits en cas d'endommagement de l'appareil.
Lors du transport, respecter les instructions suivantes.
- S'assurer que l'appareil ne subit aucun choc mécanique.
- Pour le transport, ne poser le produit que sur les ailettes de refroidissement ou sur un côté sans connecteur.
- Le cas échéant, toujours utiliser tous les points d'ancrage. Les points d'ancrage ont été dimensionnés exclusivement pour la masse de ce produit. Blessures graves ou mortelles. Il est interdit d'ajouter des charges supplémentaires.
Si nécessaire, utiliser des moyens de manutention adaptés, suffisamment solides.
Tenir compte des remarques concernant les conditions climatiques selon le chapitre Caractéristiques techniques de la présente documentation.
S'assurer que les unités de stockage sont déchargées avant le transport.
S'assurer que les unités de stockage sont court-circuitées avant le transport.
Informations complémentaires