Montage des réducteurs à arbre creux avec rainure de clavette
Procéder comme suit.
- Appliquer un produit antigrippant (SEW-EURODRIVE recommande la pâte NOCO-Paste) en le répartissant soigneusement.
- Mettre l'arbre en place et le bloquer axialement. Utiliser un arrache-moyeu afin de faciliter le montage.

Exemple de montage de l'arbre client sur un réducteur à arbres parallèles.

[1] | Vis de fixation courte (livraison standard) | [3] | Rondelle intermédiaire |
[4] | Circlips | ||
[2] | Rondelle Grower | [5] | Arbre machine |