Montaje de reductores de eje hueco con chavetero
Proceda del siguiente modo:
- Aplique un lubricante (SEW‑EURODRIVE recomienda NOCO-Fluid). Distribúyalo cuidadosamente.
- Monte el eje y fíjelo axialmente. Para facilitar el montaje, utilice un dispositivo de montaje.

Ejemplo de montaje del eje del cliente en un reductor de ejes paralelos:

[1] | Tornillo de fijación corto (contenido del suministro estándar) | [3] | Arandela |
[4] | Circlip | ||
[2] | Arandela de bloqueo | [5] | Eje del cliente |