Anschluss über USB an Bediengerät CBG22A, CBG21A oder CBG11A
Wenn ein Bediengerät CBG22A, CBG21A, CBG11A verwendet wird, kann das Engineering über die USB-Schnittstelle des Bediengeräts erfolgen.
Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.
Für den Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:
Komponente | Sachnummer |
|---|---|
Schnittstellenumsetzer USM21A Im Lieferumfang sind folgende Verbindungskabel enthalten:
| 28231449 |
Verbindungskabel RJ10/D-Sub9 für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X31
| 18123864 |
USB-Verbindungskabel USB-A/USB-2.0-Mini-B für den Anschluss des Bediengeräts CBG.. an die USB-Schnittstelle des PCs:
| 25643517 |
Weiterführende Informationen