Anschluss über Schnittstellenumsetzer USM21A an CFX..-Gateway
Bei Geräten mit CFX-Gateway erfolgt das Engineering zu den unterlagerten Geräten über das CFX-Gateways. Die Verbindung zwischen dem PC und dem CFX-Gateway können Sie mit dem Schnittstellenumsetzer USM21A herstellen. Der Anschluss erfolgt über die Schnittstelle X32 des Diagnosemoduls.
Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.
Für den Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:
Komponente | Sachnummer |
|---|---|
Schnittstellenumsetzer USM21A Im Lieferumfang sind folgende Verbindungskabel enthalten:
| 28231449 |
Verbindungskabel RJ10/D-Sub9 für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X31
| 18123864 |
Weiterführende Informationen