Fehler 45 Feldbus-Schnittstelle

Fehler: 45.01 (2D01hex | 11521dec)

Beschreibung: Feldbus-Schnittstelle nicht ansprechbar

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Die Feldbus-Schnittstelle startet nicht ordnungsgemäß und ist damit nicht funktionsfähig.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 45.02 (2D02hex | 11522dec)

Beschreibung: Feldbus-Schnittstelle – Fehler

 

Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Auf der geräteinternen Verbindung zur Feldbus-Schnittstelle wurde ein Fehler festgestellt.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 45.03 (2D03hex | 11523dec)

Beschreibung: Timeout Prozessausgangsdaten

 

Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Bei der Feldbuskommunikation ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten.

– Die Kommunikationsverbindung zwischen dem Feldbus-Master und der Feldbus-Schnittstelle auf Unterbrechung prüfen.

– Projektierung des Feldbus-Masters prüfen.

– Timeout-Überwachung der Feldbus-Schnittstelle anpassen.

Fehler: 45.05 (2D05hex | 11525dec)

Beschreibung: Fehler beim Engineering

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Das Engineering über die Feldbus-Schnittstelle funktioniert nur eingeschränkt oder gar nicht mehr.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Netzlast im Kommunikationsnetzwerk prüfen.

– Nicht erforderliche, parallel geöffnete Engineering-Verbindungen (z. B. Parameterzugriffe durch Steuerungen EDGE-Devices, Asset-Management-Tools, Netzwerk-Scanner usw.) schließen.

– Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 45.07 (2D07hex | 11527dec)

Beschreibung: Ungültige Prozessausgangsdaten

 

Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

– Der Feldbus-Master schickt ungültige Prozessausgangsdaten.

– Die Feldbus-Schnittstelle hat eine interne Störung des Prozessdatenaustauschs erkannt und kennzeichnet die Prozessausgangsdaten als ungültig.

– Prüfen, ob die SPS im Zustand "Stopp" steht.

– SPS neu starten.

– Projektierung des Feldbus-Masters prüfen.

– Bei Störung des internen Prozessdatenaustauschs Gerät ausschalten und wieder einschalten.

Fehler: 45.09 (2D09hex | 11529dec)

Beschreibung: Warnung

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Der Umrichter hat einen unkritischen Fehler auf der geräteinternen Verbindung zur Feldbus-Schnittstelle festgestellt.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 45.50 (2D32hex | 11570dec)

Beschreibung: Warnung

 

Reaktion: Warnung mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Feldbus-Schnittstelle hat eine Warnung gemeldet.

Warnung der Subkomponente Feldbus-Schnittstelle beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen.

Fehler: 45.51 (2D33hex | 11571dec)

Beschreibung: Fehler

 

Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Die Feldbus-Schnittstelle hat einen Fehler festgestellt.

Fehlercode der Subkomponente Feldbus-Schnittstelle beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 45.52 (2D34hex | 11572dec)

Beschreibung: Kritischer Fehler

 

Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Die Feldbus-Schnittstelle hat einen kritischen Fehler festgestellt.

Fehlercode der Subkomponente Feldbus-Schnittstelle beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Fehlerursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.