Fehler 20 Geräteüberwachung

Fehler: 20.01 (1401hex | 5121dec)

Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung

 

Reaktion: Warnung

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Die interne Elektronikversorgungsspannung oder die extern angeschlossene DC-24-V-Versorgungsspannung ist nicht im zulässigen Spannungsbereich.

– Externe DC-24-V-Versorgungsspannung auf Spannungspegel und Anschluss auf Korrektheit prüfen.

– Fehler quittieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Das 24-V-Netzteil wurde überlastet.

Projektierung des Leistungsbedarfs prüfen.

Fehler: 20.07 (1407hex | 5127dec)

Beschreibung: Interner Hardwarefehler

 

Reaktion: Warnung

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt.

– Fehler quittieren.

– Auf EMV-gerechte Installation prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen.

Fehler: 20.31 (141Fhex | 5151dec)

Beschreibung: Versorgungsspannung am Gateway überlastet

 

Reaktion: DC-24-V-Abschaltung Gatewayteilnehmer

Ursache

Maßnahme

Die angeschlossenen CBus-Teilnehmer überlasten die DC-24-V-Versorgungsspannung am Gateway.

– Verkabelung prüfen.

– Anzahl der CBus-Teilnehmer reduzieren.