Fehler 1 Endstufenüberwachung
Fehler: 01.01 (0101hex | 257dec) Beschreibung: Überstrom an Motorausgangsklemmen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Am Motorausgang liegt ein Kurzschluss vor. | – Motorzuleitung auf Kurzschluss prüfen. – Kurzschluss entfernen. | |
Die Leistungsendstufe ist defekt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Der Motorstrom ist zu groß. | Kleineren Motor anschließen. | |
Fehler: 01.02 (0102hex | 258dec) Beschreibung: Überstrom in der Endstufe | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Motorstrom ist zu groß. | Kleineren Motor anschließen. | |
Der Stromregler des intelligenten Versorgungsmoduls ist falsch eingestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Die Rampenzeit ist zu kurz. | Rampenzeit vergrößern. | |
Eine der folgenden Komponenten ist fehlerhaft: – Interne Stromversorgung – Strommessung – Phasenmodul | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Die externe DC-24-V-Versorgungsspannung ist instabil. | DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen. | |
Die Spannungsschwankungen sind zu stark. Der Stromregler des intelligenten Versorgungsmoduls kann sie nicht ausgleichen. | – Spannung stabilisieren. – Versorgung prüfen. – Projektierung prüfen. | |
Fehler: 01.05 (0105hex | 261dec) Beschreibung: Unerwartete Abschaltung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Endstufe wurde gesperrt. Die genaue Fehlerursache konnte nicht ermittelt werden. | – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |