Fehler 12 Bremse
Fehler: 12.01 (0C01hex | 3073dec) Beschreibung: Bremsenausgangsfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Es ist keine Bremse angeschlossen. | – Anschluss der Bremse prüfen. – Inbetriebnahme prüfen. | |
Die Bremsleitung wurde im eingeschalteten Zustand getrennt. | Anschluss der Bremse prüfen. | |
Die Bremse wurde durch einen Überstrom > 2 A überlastet. | – Sicherstellen, dass die angeschlossene Bremse zulässig ist. – Bremse prüfen. | |
Die Bremse wurde durch häufiges Zuschalten (> 0.5 Hz) überlastet. | Bremsenschalthäufigkeit reduzieren. | |
Fehler: 12.02 (0C02hex | 3074dec) Beschreibung: DC-24-V-Bremsenspannung außerhalb des Toleranzbereichs | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die DC-24-V-Versorgungsspannung liegt außerhalb des Toleranzbereichs 24 – 26.4 V. | DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen. | |