Störaussendungen

Für EMV-gerechte Installation muss die Leitungslänge möglichst kurz sein. SEW-EURODRIVE empfiehlt den Einsatz von niederkapazitiven Leitungen. Um die Grenzwertklasse C1 oder C2 gemäß EN 61800-3 zu erreichen, halten Sie die folgenden Maßnahmen ein:

Grenzwertklasse C1

Umrichter

Maßnahmen

netzseitig

motorseitig

Netzfilter NF..

Ausgangsfilter HF..
Ausgangsdrossel HD..

geschirmte
Leitungen

Baugröße 0S und 0L, 3-phasig

Grenzwertklasse C2

Umrichter

Maßnahmen

netzseitig

motorseitig

Netzfilter NF..

Ausgangsfilter HF..
Ausgangsdrossel HD..

geschirmte
Leitungen

Baugröße 0S,
1-phasig und 3-phasig

Baugröße 0S, 3-phasig

HD.. oder HF..

Baugröße 0S, 1-phasig

HD..

Baugröße 0L, 3-phasigBei Verwendung von ungeschirmten Motorleitungen in Verbindung mit den Ausgangsoptionen HD.. oder HF.. ist bei der Baugröße 0L 3-phasig Folgendes zu beachten: Die Grenzwertklasse C2 wird bezüglich der leitungsgebundenen Störungen eingehalten. Um die Grenzwertklasse C2 bei gestrahlten Störungen zu erreichen, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, siehe Handbuch "Praxis der Antriebstechnik". Die Grenzwertklasse C3 wird bei der Baugröße 0L 3-phasig sowohl bezüglich leitungsgebundener als auch gestrahlter Störungen eingehalten.

HD.. oder HF..

Baugröße 0L, 1-phasig

HD.. oder HF..

HINWEIS

Beim Einsatz eines Ausgangsfilters ist bei der Inbetriebnahme die Auswahl "Ausgangsfilter" zu aktivieren.

HINWEIS

Die EMV-Grenzwerte zur Störaussendung sind bei Spannungsnetzen ohne geerdeten Sternpunkt (IT-Netze) nicht spezifiziert. Die Wirksamkeit von Filtern ist stark eingeschränkt.