Allgemein

Einheit

MCC91A-....-5E3-4..

Baugröße

0L

Typ

0070

0095

0125

0160

0240

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

63

83

120

147

236

Leistungsaufnahme 24 V

W

1

Entstörung

EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

Anschluss PE

Schraube M4 (mit Klemmbügel)

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

1/min

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

2.7

2.8

Abmessungen

siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereitenund Maßbilder