Allgemein
Einheit | MCC91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | |||||||
Typ | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 7 | 11 | 15 | 19 | 27 | 34 | 50 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | 1 | ||||||
Entstörung | – | EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 | ||||||
Anschluss PE | – | Schraube M4 (mit Klemmbügel) | ||||||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | min-1 | 1 | ||||||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||||||
Masse | kg | 1.7 | ||||||
Abmessungen | – | siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereitenund Maßbilder | ||||||