Netzschütz verwenden
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Platzieren Sie das Netzschütz immer vor dem Netzfilter (falls vorhanden).
- Verwenden Sie als Netzschütz mindestens einen Schütz der Gebrauchskategorie AC-3 (EN 60947-4-1).
- Halten Sie nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung bei 3-phasigen Geräten nicht öfter als alle 60 s ein.
- Schalten Sie die Spannungsversorgung bei 1-phasigen Geräten nicht öfter als alle 120 s ein.
- Verwenden Sie das Netzschütz nicht für den Tippbetrieb, sondern nur zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wann ein Netzschütz erforderlich ist. Beachten Sie hierzu die Hinweise zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen für den eingesetzten Bremswiderstand im Produkthandbuch > Kapitel Bremswiderstand gegen thermische Überlastung schützen.
Bremswiderstand | Schutzelement/Schutzmaßnahme | Netzschütz erforderlich |
|---|---|---|
kein BW.. | – | nein |
BW.. Flachbauform | – / externes Überlastrelais | nein / ja |
BW.. als PTC | – | nein |
BW.. | externes Überlastrelais | ja |
BW..-T | Auswertung Temperaturkontakt | ja |
Beachten Sie, dass bei Flachbauwiderstand der interne thermische Schutz nur bei Netzspannungen ≥ 380 V wirksam ist. Bei Netzspannungen < 380 V kann der Schutz der Bremswiderstände gegen Überlastung und Übertemperatur nur anderweitig sichergestellt werden, z. B mit einem kundenseitigen thermischen Überlastrelais.