Doppelader, mit Aderendhülse, flexibel, mit oder ohne Kunststoffkragen
Umrichter | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Doppelader, gleicher Querschnitt in mm2, Twin-Aderendhülse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststoffkragen | |||||||
mit | ohne | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
Baugröße 0S | X1 | Schraubklemme | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 |
Baugröße 0L | X1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Baugröße 0S | X2 | 8 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | |
Baugröße 0L | X2 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | |
Gateway | X5 | Federzug | 10 | 0.5 | 1.5 | – | – |