Einzelader, ohne Aderendhülse, starr oder flexibel
Umrichter | Klemme | Klemmenart | Abisolierlänge in mm | Leiterquerschnitt im mm2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
starr | flexibel | ||||||
minimal | maximal | minimal | maximal | ||||
Baugröße 0S | X1 | SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen. | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
Baugröße 0L | X1 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Baugröße 0S | X2 | 8 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |
Baugröße 0L | X2 | 10 | 0.2 | 10 | 0.2 | 6 | |
Baugröße 0S/0L | X25 | Federzug | 8 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 |
Baugröße 0S/0L | X26 | 8 | 0.14 | 1.5 | 0.14 | 1.5 | |
Gateway | X5 | 10 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | |