Typenbezeichnung
Beispiel: MCC91A-0125-5E3-4-000 | |
|---|---|
MC | Produktfamilie MOVITRAC® |
C | Gerätetyp C = Classic |
91 | Baureihe 91 = mit DC-24-V-Schaltnetzteil |
A | Version A = Versionsstand der Gerätereihe |
0125 | Leistungsklasse 0125 = Ausgangsnennstrom, z. B. 0125 = 12.5 A |
5 | Anschluss-Spannung 2 = AC 200 – 240 V 5 = AC 200 – 500 V |
E | Leistungsteil-Variante EMV E = EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 |
3 | Anschlussart 1 = 1-phasige Anschlussart 3 = 3-phasige Anschlussart |
4 | Betriebsart 4 = 4-Quadranten-Betrieb |
0 | Gerätevariante 0 = Standard (ohne Prozessdaten-Schnittstelle) |
0 | Technologielevel 0 = Standardausführung |
0 | Applikationslevel 0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = Freischaltung weiterer Softwaremodule MOVIKIT® 2 = kundenspezifische Lösung |
Geräteausführungen /CSO = STO PL d, Ansteuerung über Eingang /L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten /P = Parameter ab Werk | |
| Optionen /CDM11A = Diagnosemodul /CFX11A-N = Gateway PROFINET /CFX11A-E = Gateway EtherNet/IPTM und Modbus TCP /CFX11A-S = Gateway EtherCAT®/SBusPLUS /CFC11A = Kommunikationsmodul |