Anschluss über Schnittstellenumsetzer USM21A an Diagnosemodul CDM11A
Bei Geräten mit Diagnosmodul CDM11A erfolgt das Engineering über das Diagnosemodul.
Die Verbindung zwischen dem PC und der Engineering-Schnittstelle X31 des Geräts können Sie mit dem Schnittstellenumsetzter USM21A herstellen.
Der Anschluss erfolgt über die Schnittstelle X32 des Diagnosemoduls.
Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.
Für den Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:
Komponente | Sachnummer |
|---|---|
Schnittstellenumsetzer USM21A Im Lieferumfang sind folgende Verbindungskabel enthalten:
| 28231449 |
Verbindungskabel RJ10/D-Sub9 für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X31
| 18123864 |
Diagnosemodul CDM11A | 18123864 |
Weiterführende Informationen