Instruções de instalação do borne de alimentação e da régua de bornes I/O

O borne de alimentação e a régua de bornes I/O foi concebido para as seguintes seções transversais de conexão e capacidade de transporte de corrente:

Dados dos bornes

Valor

Seção transversal da conexão

0.5 – 1.5 mm2

Capacidade de transporte de corrente (corrente constante máx.)

3 A

Condutor desencapado

5 – 6 mm

Terminais para cabos

Para proteger os fios individuais do condutor contra danos, usar terminais para cabos para condutores flexíveis. O tamanho dos terminais para cabos depende da seção transversal do cabo.