Disposizioni di installazione del morsetto di alimentazione e della morsettiera I/O
Il morsetto di alimentazione e la morsettiera I/O sono dimensionati per le sezioni di cavo e la portata di corrente seguenti:
Dati morsetto | Valore |
|---|---|
Sezione cavo | 0.5 – 1.5 mm2 |
Portata di corrente (corrente cont. max.) | 3 A |
Lunghezza di spelatura conduttori | 5 – 6 mm |
Puntalini
Per proteggere i singoli cavetti dei conduttori da eventuale danneggiamento, utilizzare i puntalini per i conduttori flessibili. La grandezza dei puntalini dipende dalla sezione del cavo.